Utilizada em sistemas MEV do tipo Hygro B (Atech ALIZÉ 2018), a entrada de ar para janela AIRA HY é usada em conjunto com válvulas de exaustão temporizadas e com controle de umidade.
As entradas de ar das janelas AIRA HY garantem uma vazão variável de 5 a 45 m³/h, dependendo dos níveis de umidade do ambiente e para uma diferença de pressão de 20 Pa.
Quando utilizadas com uma cobertura externa de atenuação sonora CFA, nossas entradas de ar para janelas AIRA HY garantem uma atenuação sonora de 30 dB (Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB).
Desempenho acústico: Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB, exigido se a área em metros quadrados de uma sala dividida pelo número de aberturas de janela for de pelo menos 10 m².
Nossas entradas de ar para janelas se encaixam em paredes verticais e em todas as superfícies angulares (por exemplo, janelas de telhado e a parte inferior das coberturas de persianas de enrolar).
Em ambientes internos: AIRA HY
Ao ar livre: CE2A ou CFA
Instalação:
Em ambientes internos, a base é fixada na estrutura com 3 parafusos.
A entrada de ar é simplesmente encaixada na base.
Na parte externa, as entradas de ar da janela AIRA HY podem ser combinadas com uma cobertura externa CE2A, fixada com três parafusos ou, para um melhor desempenho acústico, com uma cobertura externa de atenuação sonora CFA, também fixada com três parafusos.
Estão disponíveis tampas de rosca opcionais para cobrir os parafusos da tampa externa do CE2A.
Após fixar a tampa externa, encaixe as tampas dos parafusos. Certifique-se de que a ranhura em cada tampa esteja voltada para a outra extremidade da entrada.
Os parafusos e as tampas dos parafusos estão disponíveis apenas em alguns kits (entrada(s) da janela + tampa externa).
Todos os componentes devem permanecer facilmente acessíveis para limpeza.