Publicar produtos
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Traduzido por Google,
Alvenaria em blocos de betão, utilizável como cofragem descartável preparada para reforço horizontal e vertical para a construção de septos de betão armado, produzida por uma empresa detentora da certificação do sistema de qualidade de acordo com as normas UNI EN-ISO 9001:2008 e UNI EN ISO14001 : 2004
Especificação
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • Familia de productoBlock
  • Grupo de produtosFacciavista BCC20
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCConcrete bricks
  • Código UNSPSC30131603
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAggregate concrete bricks
  • Número OmniClass23-13 21 11 11
  • Título OmniclassConcrete Blocks