Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Conservationist® BTP Light-Duty Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 81 gal Capacity

Ref. Exclusiva: aosmith-btp_light-duty
Marca: A. O. Smith
Familia do produto: Storage Water Heaters
Grupo do produto: Conservationist Series
Data de publicação: 2017-10-16
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Conservationist® light-duty powered burner water heaters are ideal for mid-sized commercial applications, with inputs up to 370,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: AVAC - Aquecedores de Água
Uniclass 2015 Código: Pr_60_60_96_34
Uniclass 2015 Descrição: Gas-fired storage water heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 34 36
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Gas Domestic Water Heaters
OmniClass Número: 23-31 29 13 13
OmniClass Título: Hot Water Tank Gas Heaters
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
HVAC - Water Heaters

Nome Valor
Capacity 81 gal
First Hour Rating 196 gal/hr to 412 gal/hr
Lining Material Permaglas® Ultra Coat™ Glass Lining
Maximum Pressure 160 psi
Shipping Weight 545 ; 547 ; 556 ; 632 ; 635 ; 658 lb
Temperature Range 120 deg F to 180 deg F
Thermal Efficiency 80 %

A. O. Smith

Properties

Nome Valor
Front Water Connection Size 1-1/2" NPT
BTU Input per Hour - Natural Gas 140000 Btu/hr | 199000 Btu/hr | 270000 Btu/hr | 370000 Btu/hr
Nominal Diameter 27-3/4"
Nominal Depth 38"
Vent Diameter 6" | 8"
Nominal Height 74-3/4"
Heating Options Natural Gas | Propane

BIMobject®