Publicar produtos
Aerotermo AB018IT-0020
Apen Group

Aerotermo AB018IT-0020

Traduzido por Google,
Os aerotérmicos podem ser instalados na parede ou suspensos no teto, direcionando o ar para baixo. Os termoventiladores de água Aermax são dispositivos de aquecimento de alto design que fornecem ar quente de forma ideal para edifícios industriais e outros de grande porte. Todos os componentes incluídos no produto são provenientes dos principais produtores europeus de renome.
Especificação
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAB018IT-0020
  • Familia de productoWater Fan Heater
  • Grupo de produtosAB Water Fan Heater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)765
  • Profundidade (mm)595
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 15 17 17
  • Título OmniclassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC