Publicar produtos
Aquakond AKN100 Outdoor Condensing Boiler
Apen Group

Aquakond AKN100 Outdoor Condensing Boiler

Traduzido por Google,

A AquaKond AKN é uma caldeira de condensação interior e exterior com queimador de baixo NOx, disponível nas versões de 34 kW, 50 kW, 70 kW e 100 kW, que pode ser combinada com termoventiladores de água.

O projeto foi concebido e realizado com o objetivo de obter um produto da mais alta qualidade em termos de tecnologia, ecologia e design.

Classe A

As altas eficiências de combustão de até 108% garantem uma economia significativa de combustível em comparação com os sistemas tradicionais sem condensação.

Classe A Eficiência energética (conforme Reg. 811/2013/CE).

Queimador pré-misturado na classe NOx 6 de acordo com EN15502-1.

Características técnicas

- Carcaça em metacrilato ABS metalizado.

- Eficiência operacional muito alta de até 108%.

- Queimador pré-misturado pré-misturado classe 6 de baixo NOx em conformidade com a norma EN15502-1.

- Permutador de calor em aço inoxidável de baixo carbono.

- Classificação de proteção IPX5D.

- Equipamento eletrônico controlado por microprocessador com funções de autoteste para o gerenciamento de todas as operações de comando e controle do queimador.

- Ecrã LCD multifunções para controlo e diagnóstico da caldeira.

Especificação
  • AQUAKOND AKN features a condensation boiler for outdoor installation including a burner with low NOx emissions, combinable with indoor blowers.

    TECHNICAL FEATURES

    • Casing made of metallised ABS methacrylate.
    • Highest useful efficiency up to 104%.
    • Seasonal Heating Efficiency up to 91,0% [“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE].
    • AKN032-070: Energetic Efficiency Class: A - [Reg. “Ecolabel” 811/2013/CE].
    • Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6, compliant with EN15502-1 regulations).
    • Modulating air/gas valve.
    • Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
    • 10 liters expansion tank.
    • Built-in condensation drain.
    • Forced draught.
    • Safety and control devices.
    • Electronic ignition.
    • Built-in high-head water circulation pump.
    • NTC sensor for boiler water temperature regulation.
    • Safety thermostat.
    • Thermal fuse for exchanger's temperature control.
    • Thermal fuse for flue's temperature control.
    • IPX5D Protection degree.
    • Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
    • Multifunction LCD Display for boiler's control and diagnostics.
    • CE approval in accordance with product directives.

    The boiler is equipped as standard with antifreeze protection which is activated in the factory.

    The boileris not supplied with a glycol refill.

    STANDARD ACCESSORIES

    • Gas valve and connections kit.
    • System filling valve.
    • Drilling template.
    • Kit for conversion to LPG.
    • AKN032-070: Stainless steel flexible pipes for blower-to-boiler connection (500 mm long).

    AKN050-070-100: SAFETY, PROTECTION AND CONTROL DEVICES: STANDARD COMPONENTS

    • System safety valve.
    • Water circuit safety pressostat (manual reset).
    • Minimum water pressure switch with manual reset.
    • Flowmeter control for water circulation system.
    • Thermometer.
    • Manometer for hydraulic circuit pressure.
    • Well for control thermostat.
    • Well for fuel interception.
    • Three-way valve with flange for pressure manometer.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAKN100
  • Familia de productoWater heaters
  • Grupo de produtosAKN Condensing Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)974
  • Largura (mm)579
  • Profundidade (mm)496
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)90
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems