Publicar produtos
Aerotermo AX050
Apen Group

Aerotermo AX050

Traduzido por Google,
Uma linha de termoventiladores de interior concebidos para o aquecimento de diversas estruturas Os termoventiladores de água SÉRIE AX são uma linha de produtos modernos e fiáveis concebidos para o aquecimento das mais diversas instalações: desde instalações industriais ao sector terciário, desde instalações desportivas a sectores comerciais. Características do termoventilador de água AX: - Disponível em duas configurações: - AX: termoventilador de velocidade fixa (variador opcional de 5 velocidades) - AX-EC: termoventilador com ventilador eletrônico - Combinável com: - Sistema AKY - AquaPump Hybrid - Água bombas de calor - Módulos de caldeiras em cascata - Caldeiras de piso - Funcionamento silencioso - Possibilidade de ativar o modo de funcionamento de refrigeração ativando a ventilação. - O design moderno e minimalista garante leveza e conforto acústico. - Simplificação do sistema: gestão “zona” da produção de calor
Especificação
  • Technical characteristics - ABS casing. - Ultra high efficiency. - Power ratings of 18 kW to 90 kW. - Possibility of vertical and horizontal installation. - Use of high quality materials. - Innovative and efficient production systems. - Reliability and safety guaranteed by 100% factory testing. - Louvres with adjustable horizontal blades. - IP25B Protection rating. - Rotatable shelf as standard.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAX050
  • Familia de productoWater Fan Heater
  • Grupo de produtosAX Water Fan Heater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)765
  • Profundidade (mm)595
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)26
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 15 17 17
  • Título OmniclassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC