Publicar produtos
AquaPump HY434 Hybrid Heat Pump
Apen Group

AquaPump HY434 Hybrid Heat Pump

Traduzido por Google,
Caldeira monobloco integrada e sistema de bomba de calor. Um sistema único com controle inteligente integrado que permite ao usuário otimizar de forma inteligente a produção de energia com base nos valores de temperatura externa e nas necessidades de utilização imediata. Projetado para a produção de água quente e fria para ambientes industriais e terciários utilizando energia renovável, este sistema integra a alta eficiência da tecnologia de condensação (caldeira de 34 kW com queimador de pré-mistura modulante com emissão de NOx classe 6) com o desempenho do ar de última geração bomba de calor para água com tecnologia inverter a 14 kW no modo de aquecimento e 12 kW no modo de refrigeração.
Especificação
  • Technical characteristics Condensing boiler: - Premixed burner with low NOx polluting emissions, class 6 according to EN15502-1. - Low carbon stainless steel heat exchanger. - Sealed combustion chamber. - Forced flue gas outlet. - Integrated condensate drain. - Control and safety equipment. - Electronic ignition. - Electronic equipment and microprocessor with self-testing that manages all burner control and verification operations. Inverter heat pump: - DC inverter fan motor. - Twin Rotary DC inverter compressor with permanent magnets. - R410A Refrigerant gas. - Source heat exchanger with finned battery with copper tubes and aluminium fins with hydrophilic treatment. Hydraulic circuit: - Pressure gauge to check the system’s pressure. - NTC probes for water regulation. - Hydraulic circuit temperature control thermometer. - Flow meter for measuring the system’s water flow rate. - Brushless circulation pump with DC motor, variable flow rate and built-in automatic air separator (degasser). - 90°C Safety thermostat. - 3 bar system safety valve. - IPX5D Protection rating. - 8-litre expansion reservoir.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHY434
  • Familia de productoWater heaters
  • Grupo de produtosAquaPump Hybrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1404
  • Largura (mm)1245
  • Profundidade (mm)448
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)165
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir to air heat pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC