Publicar produtos
Kondensa LK080 Condensing Air Heaters
Apen Group

Kondensa LK080 Condensing Air Heaters

Traduzido por Google,
KONDENSA: aquecedores de modulação e condensação suspensos com baixas emissões de Nox e eficiência de até 108%. O aquecedor Kondensa série LK possui: - Materiais de alta qualidade, como aço inoxidável AISI 441, painéis pré-pintados e eletrônica de última geração; - Sistemas de combustão de pré-mistura, com baixíssimos níveis de emissão de poluentes; - Sistemas de produção inovadores e eficientes; - Confiabilidade e segurança garantidas por testes 100% de fábrica. Características técnicas - Potências de 5 kW a 97 kW. - Circuito de combustão selado. - Câmara de combustão em aço inoxidável AISI 441, tubos de trocador de calor e caixa coletora de gases de combustão em aço inoxidável AISI 441 com baixo teor de carbono. - Eficiência de até 108%, com base no poder calorífico líquido (Hi). - Queimador a gás pré-misturado modulante com baixa emissão de NOx na classe 5 de acordo com a norma EN 1020 2009. - Placa electrónica controlada por microprocessador com modulação de potência contínua, que permite uma poupança de energia até 50% em relação aos tradicionais aquecedores suspensos. - Excelente redução da estratificação do ar. - Utilização de uma técnica sofisticada de mistura ar/gás que torna o aquecedor totalmente seguro. - Termostato de segurança e eletrodo de detecção de condensado. - Fonte de alimentação monofásica 230V 50Hz. - Aprovação CE em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis.
Especificação
  • Condensing hot air generator with direct air/air exchange with premixed natural gas or LPG gas burner, with continuous modulation of the thermal power. Sealed combustion circuit. The Kondensa LK series generator features: - Combustion chamber in stainless steel AISI 441, with low carbon content, suitable for operation in condansation. - Safety thermostat supplied as standard. - Condensate drain siphon with electrode for clogging detection supplied as standard. - Electronic card controlled by microprocessor, which allows energy savings up to 30% and efficiency up to 108.4% (Hi). - LCD interface panel with temperature management, ignition, regulation and parameterization functions of the gas module. Conversion kit for LPG gas supplied as standard. CE approval. Appliance type B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, in compliance for construction and purpose with the Gas Appliance Regulation 2016/426/EC, the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the requirements of the ROHS Directive III 2015/863/EU, the requirements of the ROHS II Directive 2011/65/EU, the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 014/30/EU and the requirements of the ErP Regulation 2281/2016/EU. Certified welds according to: EN ISO 15614-1 Qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure qualification tests, EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - qualification based on pre-welding tests production, EN ISO 9606-1 Specification and qualification of welders for fusion welding of steels.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKondensa_LK080
  • Familia de productoGas Heaters
  • Grupo de produtosKondensa LK series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)845
  • Largura (mm)1515
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioSheet metal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)129
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired unit heaters
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 17
  • Título OmniclassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems