Publicar produtos
Rapid PRO LRP055 Air Heaters
Apen Group

Rapid PRO LRP055 Air Heaters

Traduzido por Google,
Aquecedor modulante suspenso. A série Rapid Pro (LRP) é uma versão mais avançada dos nossos aquecedores suspensos Plus e Rapid, projetada para atender aos novos requisitos da legislação EU 2281/2016, em vigor desde 01/01/2021 (ErP 2021). Os aquecedores Rapid Pro são sistemas de aquecimento modulantes que utilizam um sistema de modulação contínua para otimizar melhor o sistema de aquecimento e reduzir a estratificação de calor dentro do ambiente de trabalho, sem condensação. Utilizando a melhor tecnologia de queimadores de pré-mistura e as melhores matérias-primas, oferecemos aos nossos Parceiros e Utilizadores Finais uma solução de aquecimento que: - Vai durar ao longo do tempo. - Atende às necessidades concretas dos mercados. - Cumpre os requisitos cada vez mais restritivos das regulamentações nacionais e europeias. O Rapid Pro é a nova solução desenvolvida pelo Grupo Apen com base em mais de 50 anos de experiência. Características técnicas - Potência variando de 9 kW a 92 kW; - Circuito de combustão selado; - Câmara de combustão em aço inox AISI 441 e tubo permutador de calor e caixa de recolha de fumos em aço inox AISI 441 baixo carbono; - Eficiência até 97% (ncv); - Queimador modulante a gás pré-misturado, baixas emissões de NOx (classe 5) em conformidade com a norma EN 1020 2009; - Central eletrônica de controle microprocessada com modulação contínua da potência térmica, que proporciona economia de energia de até 40%; - Excelente redução da estratificação do ar; - Uma avançada técnica de mistura ar/gás garante a total segurança do aquecedor; - Termostato de segurança; - Fonte de alimentação 230V/1ph/50Hz; - Em conformidade com todos os regulamentos CE aplicáveis.
Especificação
  • Hot air generator with direct air/air exchange with premixed natural gas or LPG gas burner, with continuous modulation of the thermal power. Sealed combustion circuit. The Rapid PRO LRP series generator features: - Combustion chamber in stainless steel AISI 441, with low carbon content. - Safety thermostat supplied as standard. - Condensate drain siphon with electrode for clogging detection supplied as standard. - Electronic card controlled by microprocessor, which allows energy savings up to 30% and efficiency up to 96.8% (Hi). - LCD interface panel with temperature management, ignition, regulation and parameterization functions of the gas module. - Conversion kit for LPG gas supplied as standard. CE approval. Appliance type B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, in compliance for construction and purpose with the Gas Appliance Regulation 2016/426/EC, the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the requirements of the ROHS Directive III 2015/863/EU, the requirements of the ROHS II Directive 2011/65/EU, the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 014/30/EU and the requirements of the ErP Regulation 2281/2016/EU. Certified welds according to: EN ISO 15614-1 Qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure qualification tests, EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - qualification based on pre-welding tests production, EN ISO 9606-1 Specification and qualification of welders for fusion welding of steels.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRapid_PRO_LRP055
  • Familia de productoGas Heaters
  • Grupo de produtosRapid PRO LRP series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)765
  • Largura (mm)985
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioSheet metal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)78
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired unit heaters
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 17
  • Título OmniclassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems