Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

101T, 30 Series Bronze Gate Valves, Class 125, Threaded Bonnet, RS, Bronze Disc, NPT

Ref. Exclusiva: apollo-valves-123
Marca: Apollo Valves
Familia do produto: Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
Grupo do produto: Bronze Gate Valves
Data de publicação: 2016-01-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
The Apollo Model 101T (30 Series) Bronze Gate valve provides a cost effective “Made in the USA” alternative to globally sourced multi-turn valves. Threaded bonnet, bronze disc and rising stem style with NPT connections, this valve is rated Class 125 / 200 CWP. MSS SP-80 compliant. These valves are cast, machined, assembled and tested in South Carolina. The Apollo Gate valve can reliably be installed in most HVAC systems including building service piping. Not intended for potable water service.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Canalização - Válvulas
Classificação IFC: Valve
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descrição: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Descrição: Gate Valves
NBS Reference Código: 94-94-xx
NBS Reference Descrição: Gate Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 61
CSI MasterFormat 2014 Title: Gate Valves
OmniClass Número: 23-27 31 25
OmniClass Título: Gate Valves
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nome Valor
Connection Size 1/4" — 3"
Connection Type Threaded FNPT
Handle Type Handwheel
Method Of Operation Handwheel Operated
Working Pressure 200 CWP | 125 SWP

Apollo Valves

Properties

Nome Valor
Cold Working Pressure 200 psi
Body Material Cast Red Bronze
Application Liquid Services

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados