Publicar produtos
45° Elbows - Large Diameter Series
45° Elbows - Large Diameter Series

    45° Elbows - Large Diameter Series

    Traduzido por Google,
    A Série APOLLOXPRESS Large Diameter apresenta um corpo de cobre resistente à dezincificação sem chumbo, um anel de garra de seção transversal sólida de aço inoxidável patenteado, um anel de separação de nylon e um O-Ring de EPDM. Nossa série de grande diâmetro também apresenta tecnologia de vazamento 360° antes da prensa e uma faixa de separação para indicar visualmente uma prensa concluída. Nossos produtos APOLLOXPRESS de grande diâmetro são fabricados utilizando materiais e padrões ASTM comprovados e podem ser unidos usando várias ferramentas de prensa disponíveis comercialmente. Orgulhosamente Feito Nos EUA.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única806-cxc-large-diameter-series
    • Familia de productoPipework Fittings
    • Grupo de produtosElbows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-01-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCopper pipeline fittings
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 17
    • Título CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures