Publicar produtos
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double

    Carport Sunhail Mono&Double

    Traduzido por Google,

    Estrutura adequada para cobertura de veículos.

    Garagens de PVC com estrutura composta por elementos em aço galvanizado a quente, aparafusados ​​e soldados para maior resistência.

    Os principais elementos são interligados, todos com seção circular para garantir uma distribuição correta do peso sobre o solo.


    Especificação
    • SpecificationsInstallation: outsideStructure: elements assembled equidistant with reinforced concrete plinths and connected together with tubular elements

      TypesShading and anti-hail carport 90% micro-perforated coverage.Pvc carport: shading, waterproof, resistant to snow load.Carport with photovoltaic system: shading, waterproof, resistant to snow load, it uses the upper cover exposed to the sun for the production of alternative energy.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapensilina-sunhail-mono-and-double
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia