Publicar produtos
Velour Red Oak Flooring
Velour Red Oak Flooring

    Velour Red Oak Flooring

    Traduzido por Google,

    Na coleção Alta Moda, o carvalho vermelho e o carvalho branco são levemente escovados com arame para revelar toda a profundidade de seu caráter e criar uma textura mais profunda. Manchas únicas e complexas são então aplicadas para fazer com que cada produto desta coleção se destaque. A texturização da superfície também ajuda a esconder marcas no piso, uma ótima opção para famílias jovens e donos de animais de estimação. Este piso é oferecido em opções sólidas e projetadas.

    Entre em contato com a Appalachian Flooring

    Especificação
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Flat

      Texture

      Brushed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavelour-red-oak-excel
    • Familia de productoAlta Moda Flooring
    • Grupo de produtosRed Oak
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood strip and board fine flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring