Publicar produtos
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
    Arquivado

    PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003

    Arcelormittal Construction - Ondatherm® 2003 is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel Secret fixing giving optimal aestetic Several finishings such as ribbed : microprofiliert, eben, gesickt, gerillt, mediumprofiliert, V-profiliert Thicknesses from 60mm up to 140mm according to requested thermal performances Standard width 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6ml
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaondatherm-2003
    • Familia de productoSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Grupo de produtosOndatherm® 2003
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliisocianorato PIR
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19
    • Título OmniclassStructural Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls