Publicar produtos
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
    Arquivado

    Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO

    Pflaum® FO is a wall cladding Insulated composite panel architectural made of mineral woolcore between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed : Liss (FO-0), Microline (FO-010), or Micro-ve (FO-LD2 or FO-MD or FO-VD) Thicknesses from 70 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1000 mm , on request 600mm, 915mm, 1100mm or 1200 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Density 140 ou 100 kg/m³ Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6,5 ml
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapflaum-fo
    • Familia de productoSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Grupo de produtosFlamstyl® V
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-13
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLã mineral
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19
    • Título OmniclassStructural Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls