Publicar produtos
Modulised Adjustable Office Desk
Modulised Adjustable Office Desk
    archived

    Modulised Adjustable Office Desk

    4.2 de 5 estrelas4.2(28 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A mesa de escritório é regulável em altura, podendo ir de 700mm até 1200mm (altura da mesa), o que permite a qualquer utilizador personalizar a sua secretária. Isso também oferece benefícios ergonômicos. A mesa de escritório tem uma tela que pode ser removida a qualquer momento. A ideia é que você possa decidir se quer uma ou até quatro mesas que podem ser montadas. Esta função permite um melhor trabalho com os colegas. A mesa de escritório ajustável modelada é projetada por Karl Nilsson durante um estágio na BIMobject. *Observe que esta mesa não está pronta para encomenda, é seu design que pode ser comprado.
    Especificação
    • Product specifications: Measurements Height of table: 700-1200mm Height of screen: 1200mm Width: 1200mm Depth: 1200mm Functions - Adjustable height. - Assemble with up to four tables . - Ergonomic benefits. - Different colours of the screen, such as green, red, blue etc. - Easy to connect with more tables and screens. - Easy usage. - Large working area.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodulised_adjustable_office_desk
    • Familia de productoOffice furniture
    • Grupo de produtosOffice desks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice desks
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa