Adesivo de cor esbranquiçada de alto polímero modificado, formulado com propriedades aprimoradas de resistência ao deslizamento, flexibilidade e tempo aberto estendido necessário para a fixação de ladrilhos e pedras de grande formato em parede/piso em situações internas/externas.
ArdiFlex S1 é reforçado com fibra para aumentar a resistência à flexão e adesão do adesivo e impedir a propagação de trincas no material compósito.
RECURSOS
• Fibra reforçada para alto desempenho e resistência
• Deformável׃ acomoda o movimento diferencial da cobertura
• Boa resistência ao deslizamento necessária para a fixação de azulejos de grande formato
• Tempo aberto estendido
• Espessura do leito até 15mm׃ adequado para ladrilhos em substratos irregulares
• Excelente ligação a vários materiais de construção
• Excelente resistência à água e ao gelo
• Excelente aderência à tração e cisalhamento
• Mistura fácil, aplicação suave e boa trabalhabilidade
• Confirma a EN 12004: 2017 da classe C2TES1
• Cumpre os requisitos da IS 15477: 2004 Tipo 2
Ardex Endura
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
India |