Publicar produtos
CPS 20 ID - Polyurethane based Car Park Protection system for Internal Decks

CPS 20 ID - Polyurethane based Car Park Protection system for Internal Decks

Traduzido por Google,

O CPS 20 ID é um sistema de proteção de pacote de carro de poliuretano resistente e durável que fornece uma superfície sem costura, resistente ao desgaste e perfilada para decks intermediários de estacionamentos de vários andares. O CPS 20 ID está disponível em várias cores, proporcionando estética e demarcação de diferentes áreas.

CORES
Disponível em uma gama de cores

RECURSOS
• Desatado
• Antiderrapante
• Resistente ao desgaste: extremamente durável e resistente à abrasão com baixo custo de manutenção
• Resistente a derramamentos de produtos químicos gerais e relacionados ao veículo
• Fornecido em embalagens pré-medidas para facilitar a mistura e consistência no local
• Esteticamente atraente

Ardex Endura

Especificação
  • Compressive Strength:
    After 1 day: >8 N/Sqmm
    After 3 days: >13 N/Sqmm
    After 7 days: >20 N/Sqmm
    Tensile Strength @ 7 days: >7 N/Sqmm
    Water Absorption: 0.05%

    Ardex Endura

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacps-20-id
  • Familia de productoFlooring Solutions
  • Grupo de produtosPOLYURETHANE COATINGS & SCREEDS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-24
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emIndia
  • Fabricado emIndia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Nome UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Código CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Número OmniClass23-15 00 00
  • Título OmniclassInterior and Finish Products
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

Ásia
India