EPOXY GROUT é uma argamassa higiênica, resistente, impermeável, à base de resina epóxi de 3 componentes com alto grau de resistência ao ataque químico, abrasão e impacto. A argamassa curada não transfere impurezas para os produtos alimentícios, evita a entrada de bactérias ou sujeira e é facilmente mantida em condição estéril. EPOXY GROUT é projetado para rejuntamento de ladrilhos, mosaicos, ladrilhos vitrificados e totalmente vitrificados, ladrilhos cerâmicos, ladrilhos industriais, granitos, mármores e outras pedras naturais etc.
CORES
Disponível em gama de cores.
Nota׃ Entre em contato com o representante de vendas da ARDEX ENDURA para obter mais detalhes sobre a gama de cores disponível.
RECURSOS
• Resistente a produtos químicos e higiênicos
• Resistente a manchas e bactérias
• Fornece juntas de alta resistência e duráveis
• Adequado para condições submersas
• Fácil de limpar da superfície de azulejos
• Adequado para largura de junta de 1 – 12 mm
• Para uso interno e externo
• Disponível em várias cores
• Em conformidade com os padrões gerais de migração estabelecidos em 21 CFR 175 – 300 (1º de abril de 2011) dos EUA – FDA para uso pretendido para contato com produtos alimentícios aquosos
• Excede os requisitos EN 13888
Ardex Endura
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
India |