R 70 CP é um sistema de piso de resina de poliuretano com excelentes propriedades de desgaste com alta resistência química e acabamento decorativo agradável. Ideal para áreas agressivas onde é necessário um acabamento sem emendas e sem juntas e a máxima limpeza é essencial. Adequado para uso de 2mm até 5mm de espessura.
CORES
Disponível em uma gama de cores
RECURSOS
• Resistente ao desgaste: extremamente durável e resistente à abrasão com baixo custo de manutenção
• Facilita a aplicação rápida: pode ser aplicado em betão com 7 dias ou betonilhas poliméricas com 2 dias
• Resistente a uma ampla gama de produtos químicos e líquidos
• Sem costura: fácil de limpar para manter altos padrões de higiene
• Alta resistência ao impacto: Classificado como 'Alta resistência ao impacto' sob BS 8204: Parte 1: 1999
• Fornecido em embalagens pré-medidas para facilitar a mistura e consistência no local
• Grau alimentício: aprovado pelo CFTRI; está em conformidade com as especificações conforme US FDA 175.300
Ardex Endura
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
India |