R 90 CP é uma betonilha de poliuretano de alta resistência que inclui agregados resistentes ao desgaste para uma excelente resistência ao impacto e à abrasão. Fornece um acabamento de piso denso, resistente a produtos químicos, sem juntas e sem juntas, adequado para uso em áreas agressivas com máxima higiene. O R 90 CP foi formulado para proporcionar um sistema de fácil trabalho que pode ser aplicado de forma rápida e fácil com o uso de um ancinho, necessitando apenas de acabamento com uma espátula para dar o acabamento desejado.
CORES
Disponível em uma gama de cores
RECURSOS
• Resistente ao desgaste: extremamente durável e resistente à abrasão com baixo custo de manutenção
• Facilita a aplicação rápida: pode ser aplicado em betão com 7 dias ou betonilhas poliméricas com 2 dias
• Resistente a uma ampla gama de produtos químicos e líquidos
• Sem costura: fácil de limpar para manter altos padrões de higiene
• Inodoro
• Sem manchas
• Resistente ao choque térmico com 9 mm de espessura, pode suportar regimes de limpeza a vapor
• Alta resistência ao impacto: Classificado como 'Alta resistência ao impacto' sob BS 8204: Parte 1: 1999
• Grau alimentício: aprovado pelo CFTRI; está em conformidade com as especificações conforme US FDA 175.300
• Fornecido em embalagens pré-medidas para facilitar a mistura e consistência no local
Ardex Endura
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
India |