Publicar produtos
ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar
ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar
    ARDEX

    ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar

    Traduzido por Google,
    A Argamassa de Rampa Exterior ARDEX ERM™ é uma argamassa de reparo estrutural à base de cimento Portland modificado com polímero, de grau de espátula, para concreto exterior e interior deteriorado acima, sobre ou abaixo do nível. Possui um inibidor de corrosão embutido para proteger o aço de reforço. Principais características Inibidor de corrosão integral Fácil de aplicar Mistura apenas com água Instala de 1/4” – 2” (6 mm – 5,1 cm) puro e até 8” (20,3 cm) quando estendido com agregado Resistente ao congelamento e descongelamento Adequado para serviço normal aplicações residenciais comerciais, institucionais e de várias unidades Uso para reparo de concreto externo e interno
    Especificação
    • Installation
      Mixing Ratio: 6 1/2 pints (3.08 L) of water per 55 lb. (25 kg) bag
      Coverage: 0.46 cu. ft. per 55 lb. bag (0.01 m3 per 25 kg bag); 22 sq. ft. per 55 lb. bag at 1/4”; (2.04 m2 per 25 kg bag at 6 mm)

      Performance
      Compressive Strength (ASTM C109): 7 days 7000 psi; 490 kg/sq. cm; 28 days 8200 psi; 574.0 kg/sq. cm
      Flexural Strength (ASTM C293): 7 days 1200 psi; 84 kg/sq. cm; 28 days 1500 psi; 105 kg/sq. cm
      Modulus of Elasticity ASTM C469): 28 days 3.67 x 106 psi; 2.6 x 105 kg/sq. cm
      Length Change (ASTM C157): 7 days 0.06%; 28 days 0.08%
      Rapid Chloride Permeability (ASTM C1202, 28 days): 820 coulombs
      Pot Life / Working Time: 25 – 45 minutes
      Time to Traffic: Light foot 2 – 4 hours; Normal foot 3 days; Full, including rolling loads 5 – 7 days
      Coat or Seal (Minimum): 3 – 7 days
      Color: Gray
      Packaging: 55 lb. (25 kg) bag
      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing.
      Shelf Life: 1 year, if unopened.
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-ERM
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de produtosExterior Ramp Mortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Código UNSPSC3016
    • Código CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniclassInterior and Finish Products
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES