Publicar produtos
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
    ARDEX

    ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer

    Traduzido por Google,
    P 82 é um primer epóxi bicomponente à base de água e agente de colagem para áreas internas, não inflamável e não corrosivo. O P 82 forma uma camada de primer/ligação na maioria dos substratos, principalmente em superfícies lisas e densas. P 82 pode ser usado como primer e agente de ligação antes da aplicação da linha ARDEX ENDURA de produtos à base de cimento.
    Especificação
    • Appearance: Part A- Red coloured liquid, Part B- White coloured liquid Drying time:- Tack time: 6 hours Full cure: 24 hours VOC Content: 32 g/L
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-P-82
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de produtosPrimer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa Oceânia Ásia