Publicar produtos
ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound
ARDEX

ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound

Traduzido por Google,

ARDEX A 30 é um composto de remendo de borda de penas livre de queda que é projetado para preenchimento interno de cavidades, buracos, irregularidades e trabalhos de remendos em áreas de parede e piso. Quando misturado com água, o resultado é uma argamassa lisa e sem queda com uma vida útil de aproximadamente 15 minutos. ARDEX A 30 seca rapidamente através da hidratação para um composto praticamente livre de tensão.

Revestimentos de piso:

  • Linóleo, vinil, carpete
  • Cerâmica e telhas de pedreira
  • Madeira – parquet e flutuante

Substratos:

  • Concreto novo e existente
  • Alvenaria de concreto ou reboco de cimento
  • Superfícies impermeáveis preparadas com ARDEX P 82


Especificação
  • Working Time: Approximately 15 minutes Thickness: 0-20mm in one application Drying & Curing: Sets in approximately 15 minutes Subsequent levelling work should be done approximately 60 minutes after application
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-a-30
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosPatch
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emNew Zealand
  • Fabricado emNew Zealand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201403 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Oceânia Europa