Publicar produtos
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Base de cobertura autonivelante para pisos que receberão uma superfície de concreto polido. Projetado para uso com sistemas de concreto polido ARDEX.

    Instale sobre a superfície do concreto existente para produzir uma nova camada de desgaste.

    Características principais
    • Auto-secagem
    • à base de cimento Portland
    • Uso interno
    • Derramável e bombeável
    • Disponível em cinza claro, cinza e branco
    Instalação
    • Recomendações gerais de primer: EP 2000™ Preparação de Substrato Primer Epóxi com aplicação de areia; Consulte o folheto técnico ARDEX EP 2000™
    • Embalagem: 50 lb (23 kg)
    • Cobertura: 16,7 pés quadrados por saco a 3/8” (1,6 m2 a 9,5 mm)
    • Espessura:
      • Puro: 3/8” a 2” (9 mm a 5 cm)
      • Agregado: até 5" (13 cm)
    • Tempo de fluxo: 10 minutos
    • Caminhada: 2 a 3 horas
    • Polonês: 24 a 72 horas
    atuação
    • Conjunto inicial ASTM C191: Aprox. 10 minutos
    • Conjunto final ASTM C191: Aprox. 45 minutos
    • MOD ASTM 109 (somente cura a ar) Resistência à compressão: 6100 psi (427 kg/cm2) em 28 dias
    • ASTM C348 Resistência à Flexão: 1200 psi (84 kg/cm2) em 28 dias
    • COV: 0
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-pc-t
    • Familia de productoPolished Concrete Systems
    • Grupo de produtosConcrete Treatments
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 17 29 11
    • Título OmniclassIndustrial Floor Coatings

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa Oceânia Ásia