Publicar produtos
ARDEX System -  Installation of Natural stone outdoors - with Flexible Waterproof Coating
ARDEX

ARDEX System - Installation of Natural stone outdoors - with Flexible Waterproof Coating

Traduzido por Google,

Colocar azulejos não é o mesmo que colocar azulejos. Porque dependendo do canteiro de obras, os requisitos variam consideravelmente. ARDEX oferece a você inteligente e econômico

Soluções de sistema para todas as áreas ao redor do ladrilho: desde o primer sobre o nivelamento e adesivo do piso até a argamassa de junta - para cozinha, banheiro e bem-estar - para o interior e o exterior - para projetos particulares e comerciais. Todos os produtos ARDEX, além de sua alta qualidade usual, convencem com sua Processabilidade extremamente leve. Todos os produtos do sistema ARDEX são perfeitamente compatíveis. É assim que todos podem gerenciar tarefas de forma simples e eficiente: passo a passo - e com um mínimo de esforço. Para um progresso de construção rápido e seguro.

Faz muito sentido construir em ARDEX.


Especificação
  • 1 Slope screed: ARDEX AM 100, ARDEX A 38 / A 38 MIX

    2 Edge Profile 

    3 Sealing tape / sealing corners: ARDEX SK TRICOM sealing set glued with ARDEX 7 + 8

    4 Flexible Sealing Slurry 1st layer: ARDEX S7 PLUS, ARDEX S8 FLOW

    5 Flexible sealing slurries 2nd layer: ARDEX S7 PLUS, ARDEX S8 FLOW

    6 Fleece-backed carrier tape: ARDEX BM-V 10

    7 Natural Stone Adhesive / Tile Adhesive: ARDEX X 32, ARDEX X 90 OUTDOOR

    8 Grout material: ARDEX G9S

    9 Elastic Sealant Material: ARDEX ST

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-system-de-11
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosSample Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTile and fabric fasteners
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa