Publicar produtos
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
    Areco

    Hopper Head Diameter: 125/100 mm

    Traduzido por Google,
    O cabeçote do funil de 125/100 mm é um componente para o sistema de drenagem de águas pluviais, fachadas ou telhados Areco correspondente. O cabeçote do funil é montado sob a calha para conduzir a água até o tubo de queda. Ele foi projetado para ser integrado ao sistema Areco correspondente, com dimensões finais e detalhes de instalação selecionados de acordo com as necessidades do projeto.
    Especificação
    • • Product: Hopper Head Diameter: 125/100 mm • Product category: Construction: Roof Accessories • Material: Galvanized steel • Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component • Nominal inlet/outlet diameter: 125/100 mm • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARS-HOPPERHEAD125-100
    • Familia de productoRoof Drainage
    • Grupo de produtosRoof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden