Publicar produtos
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile
Argelith Hexalith® Hexagonal Tile

    Argelith Hexalith® Hexagonal Tile

    Traduzido por Google,

    Nossa telha hexagonal Hexalith®: 10,8 x 12,5 cm

    A placa Hexalith® da Argelith foi desenvolvida especificamente para áreas úmidas de alto tráfego. Suas propriedades técnicas e construção robusta a tornam extremamente resistente a cargas mecânicas, térmicas e químicas.

    Para as mais altas exigências

    Desenvolvido para cargas extremas:
    robusto, versátil, rápido de instalar

    Seu formato hexagonal exclusivo, com aresta de 10,8 x 12,5 cm, oferece uma vantagem decisiva na instalação. Permite um encaixe em forma de funil ao redor de ralos e canais sem a necessidade de desníveis ou cortes nas peças. Esse formato é ideal para criar declives em áreas úmidas, tornando-se a escolha perfeita para esses ambientes.

    O Hexalith® também oferece vantagens claras em áreas secas. Seu formato hexagonal minimiza o impacto de rodas de plástico rígido, por exemplo, porque as cargas de rolamento encontram as bordas dos azulejos em um ângulo agudo. Isso reduz a vibração e evita o ruído característico de rangido em pisos de azulejo.

    Outra vantagem técnica reside no tamanho da peça. Comparadas com formatos maiores, como 30 x 30 cm, as peças hexagonais menores minimizam o risco de vazios sob a placa, o que é crucial em áreas de grande circulação, como em áreas com tráfego de empilhadeiras ou máquinas em operação. O formato hexagonal oferece, portanto, não apenas uma longa vida útil, mas também excelente proteção ao piso, especialmente em áreas de produção com altos padrões de higiene.

    A placa Hexalith® está se consolidando cada vez mais como a solução padrão em áreas que precisam suportar cargas extremas e, ao mesmo tempo, atender a rigorosas normas de higiene.

    Especificação

    • Electrically conductive floor coverings
      Optimal safety component for the protection of employees and materials
      Electrically conductive floor coverings are becoming increasingly important. Wherever static charges can pose a hazard, an electrically conductive floor build-up is essential. The sharp-edged Hexalith® hexagonal tile can be grouted flush, resulting in a completely closed surface system. Deposits or contamination therefore cannot settle on the covering. With sharp-edged Argelith porcelain stoneware tiles, combined with a suitable substructure and a conductive grout, the demanding requirements of employers' liability insurance associations, legislation and standards can be met. The floor system incorporates system components from ceramic acid-resistant construction. Together with qualified installation partners we support you with the individual design details.

      Advantages of the sharp-edged tile

      • conductive floor systems up to 10⁶ Ω surfaces
      • flush grouting thanks to sharp-edged Hexalith® tiles
      • resistant to acids and alkalis
      • hygienic, HACCP & EHEDG
      • durable, abrasion-resistant and sustainable
      • heavy-duty and stain-resistant
      • low water absorption
      • easy cleaning
      • easy creation of falls for drainage
      • antistatic
      • slip-resistant in accordance with ASR
      • noticeable noise reduction
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahexalith
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)108
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos