Publicar produtos
Boiler - ALTEAS ONE+ NET
Boiler - ALTEAS ONE+ NET
Boiler - ALTEAS ONE+ NET
    Ariston

    Boiler - ALTEAS ONE+ NET

    Traduzido por Google,

    Beneficiando da tecnologia de condensação da série O NE e atualizada com novas funcionalidades avançadas, a nova gama de caldeiras suspensas de condensação Ariston destaca-se pelo seu melhor desempenho, durabilidade e eficiência , mas é também uma opção mais amiga do ambiente , como agora pode funcionam com gás natural enriquecido com hidrogênio.

    As caldeiras combinam o design italiano moderno com materiais de alta tecnologia e estão equipadas com Sensys HD, a inovadora interface do sistema para um controle fácil e preciso do conforto. Graças à compatibilidade Wi-Fi integrada, as caldeiras estão preparadas para Ariston NET .
    A aplicação permite um fácil controlo do smartphone, poupança de energia e assistência remota*. Mas não só isso: com as novas capacidades de IA do Ariston NET, pode optar por deixar a sua caldeira criar uma experiência de aquecimento personalizada e cuidar ativamente do seu sistema.

    Especificação
      • Patented XtraTech™ stainless steel heat exchanger for reliable endurance performance.
      • Certified for mixtures containing up to 20% hydrogen and internally tested for up to 30% hydrogen.
      • Environment-friendly performance with NOx level of 25mg/kWh.
      • Up to 94% seasonal efficiency and A+ energy rating thanks to the Sensys HD included and the external temperature detected by the web
      • Modulation ratio 1:10 for improved efficiency
      • Full Comfort+
      • New Ignition Control System+ for constant heating performance advanced control and safety in any condition.
      • New Flow Control System+ for the same level of comfort in every room
      • Hydro Sensor System automatically controls the system pressure and displays an alert when system filling is required
      • Perceived noise intensity reduced by 50%
      • Equipped with AUTO, COMFORT, CARE and TIME PROGRAMMING functions
      • Smart Connectivity+
      • Ready for the Ariston NET remote control thanks to the Wi-Fi gateway on board
      • Voice control with Amazon Alexa and Google Assistant
      • Hi-tech look
      • Tempered and scratch-resistant glass frontal panel
      • High resolution touch Screen Interface
      • LCD display with full text and intuitive menu
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalteas-one-plus-net
    • Familia de productoHeating
    • Grupo de produtosBoilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit