Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/05ab3b7e-5711-4fd2-93da-b90fe7b3e1ef
Início
Categorias
Sanitários
Sistemas de Instalação em Banheiro
Sensorflow Wave Basin mixer 1 hole with temperature control (battery)
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Sensorflow Wave Basin mixer 1 hole with temperature control (battery)
Traduzido por Google,
Vista original
Aro do misturador de bacia de ondas Sensorflow montado com controle de temperatura (bateria)
Descarregar
Especificação
Especificação
Basin mixer rim mounted with temperature control (battery)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
A6162
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
138
Largura (mm)
82
Profundidade (mm)
162
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6162AA
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
2.5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
Classificação IFC
Válvula
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
Roca
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
Descarregar
Roca
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
Descarregar
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Descarregar
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (DX)
Descarregar
OLI
VORONOI
Descarregar