Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/147baf60-2f65-4b01-abf2-61394949485f
Início
Categorias
Sanitários
Sistemas de Instalação em Banheiro
Sandringham Sink 1 Taphole Mixer, Single Lever Swivel spout
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Sandringham Sink 1 Taphole Mixer, Single Lever Swivel spout
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora para lava-louça Sandringham 1 furo, acionamento por alavanca com bico giratório de fluxo único
Descarregar
Especificação
Especificação
Sink 1 taphole mixer, single lever swivel spout
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
B4449
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
200
Largura (mm)
56
Profundidade (mm)
279
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B4449AA
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
2.08
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
Classificação IFC
Válvula
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
Roca
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
Descarregar
Roca
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
Descarregar
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (DX)
Descarregar
OLI
VORONOI
Descarregar
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Descarregar