Publicar produtos
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

    SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

    Traduzido por Google,
    Speta Pro P3 Placa de descarga pequena única de metal pneumático
    Especificação
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Single flush Compact size Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS0776
    • Familia de productoSEPTA PRO
    • Grupo de produtosFlush Plate
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Código CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniclassFlushing Gates

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom