Publicar produtos
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL

    Traduzido por Google,
    Placa de descarga pneumática dupla Oleas P2, disponível em três acabamentos diferentes, Chorme, Brushed Chorme, Preto e Branco.
    Especificação
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS0857
    • Familia de productoOLEAS
    • Grupo de produtosFlush Plate
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)98
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)260
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Código CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniclassFlushing Gates

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom