Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/07ffcfa5-ebcf-4b13-848f-b1f744644d7b
Início
Categorias
Sanitários
Bancadas e Tampos de Banheiro
Calder Washing Trough 180cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 3 Taphole Positions
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Calder Washing Trough 180cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 3 Taphole Positions
Traduzido por Google,
Vista original
Caldeira de lavagem através de saída central de 180 cm Resíduos abobadados de 2 polegadas, 3 posições de furo
Descarregar
Especificação
Especificação
180 cm centre outlet 2in domed waste, 3 taphole positions
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S2825
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Wash troughs
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
520
Largura (mm)
415
Profundidade (mm)
1800
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S2825MY
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Peso líquido (Kg)
11.6
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_99
Uniclass 2015 Descrição
Wash troughs
Número OmniClass
23-31 00 00
Título Omniclass
Plumbing Specific Products and Equipment
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1812 - Rectangle Vanity
Descarregar
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2015 - Single Bowl Small
Descarregar
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity
Descarregar
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1612 - Oval Vanity
Descarregar
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1613 - Oval Vanity Bowl
Descarregar
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1713 - Rectangular Vanity Bowl
Descarregar