Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/2de3c364-3353-4c99-a106-64f189cf7654
Início
Categorias
Sanitários
Caixa Acoplada
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Traduzido por Google,
Vista original
Botão de pressão pneumático na palma da mão, aço inoxidável (divisão de 31 mm)
Descarregar
Especificação
Especificação
Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S4513
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
WC cistern fittings
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Largura (mm)
65
Profundidade (mm)
75
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S4513MY
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Peso líquido (Kg)
0.7
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Caixa Acoplada
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 Descrição
WC cistern fittings
Número OmniClass
23-31 19 19
Título Omniclass
Water Closets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
OLI
Metal Dual - polished chrome
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
Descarregar
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
Descarregar
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Descarregar
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Descarregar
OLI
INO-X06 - brushed
Descarregar