Publicar produtos
Broadway Washing Trough, 240cm

Broadway Washing Trough, 240cm

Traduzido por Google,
Lavatório Broadway, 240 cm
Especificação
  • 4 person trough
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2105
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWash troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)2400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)53
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment