Publicar produtos
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Traduzido por Google,
Lavatório de aço inoxidável Troon 2 39 cm com 1 1/2" de resíduos
Especificação
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2629
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCounter top wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)388
  • Profundidade (mm)388
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks