Publicar produtos
Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole

Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole

Traduzido por Google,
Caldeira de lavagem através da saída central de 240 cm Resíduos abobadados de 2 polegadas, 4 furos
Especificação
  • 240 cm centre outlet 2in domed waste, 4 taphole
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2826
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWash troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)520
  • Largura (mm)415
  • Profundidade (mm)2400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)11.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

Europa