Publicar produtos
Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Traduzido por Google,
Sanura hygeniq 50 cm mictório de parede
Especificação
  • Hygeniq 50 cm wall urinal
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS6118
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWall hung urinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)395
  • Profundidade (mm)325
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)13.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals