Publicar produtos
Dock bumper
Dock bumper
    Armo

    Dock bumper

    Traduzido por Google,
    O pára-choques ARMO é resistente e adequado para absorver choques contínuos
    Especificação
    • The blend employed for the rubber cushion is characterized by high energy dissipation which guarantees to get back to the original shapes and dimensions even after many external pressures.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajumbo_bumper
    • Familia de productoBumper
    • Grupo de produtosLoading bay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas