Publicar produtos
Electric Steam Humidifier, Series EHU-700

Electric Steam Humidifier, Series EHU-700

Traduzido por Google,
Controle de umidade preciso com praticamente nenhum ajuste manual
O Armstrong EHU envolve controle preciso e confiabilidade em um pacote bem projetado que é inteligente demais para ser imitado. Nenhum umidificador eletrônico faz um trabalho melhor de estabilização e simplificação do controle de umidade. Isso porque apenas a Armstrong oferece modulação completa e um recurso de saída máxima auto-regulável. É uma combinação exclusiva - e poderosa paz de espírito quando se trata de umidificação.

Ao instalar um Umidificador de Vapor Eletrônico Armstrong Series EHU, você pode esquecer o cansativo ajuste manual e a bagunçada manutenção de tentativa e erro. Assim, você obtém um controle de umidade preciso e ajustado automaticamente, praticamente sem as mãos.

Autodiagnóstico. Agora, isso é inteligente. . .
Muito sensato mesmo. As rotinas internas do software monitoram automaticamente a operação da EHU e exibem mensagens para indicar a condição. A unidade relatará 10 condições diferentes.

. . . E proteção sensata, também.
O controle de umidade preciso e confiável é uma precaução sensata para proteger seu investimento em materiais, equipamentos e pessoal. Aumentar a temperatura do ar interno sem adicionar umidade diminui sua umidade relativa (UR). E quando a UR cai para níveis comumente encontrados em ambientes internos aquecidos, materiais que retêm umidade, como madeira, papel, fibras têxteis e uma ampla variedade de alimentos e produtos químicos, começam a se deteriorar.

Qualidade do ar interno, controle adequado da saída de umidade, eficiência e facilidade de manutenção. Como o vapor tem pontuação alta em todos esses fatores, um umidificador de vapor é claramente a melhor escolha. E um Armstrong EHU pode ser o mais inteligente.

Como funciona a Série EHU-700
Uma EHU da Série Armstrong converte a água da torneira comum em vapor e a distribui para trazer a umidade relativa até o nível desejado. É ideal para umidificar áreas onde não há fornecimento de vapor ou onde uma fonte de vapor é muito remota para uma tubulação fácil ou econômica.

Quando o umidóstato detecta a necessidade de umidade, um microprocessador converte o sinal de demanda em um requisito de amperagem. A tensão é aplicada aos eletrodos e a válvula de enchimento começa a encher o tanque. A água entra no fundo do tanque do gerador de vapor e sobe até atingir os eletrodos. Em contato, a corrente elétrica flui através da água, fazendo com que ela ferva e produza vapor. À medida que o nível da água sobe, o aumento da corrente flui através da água, produzindo mais vapor. Este aumento continua até que a saída necessária (requisito de amperagem) seja alcançada.

Quando a saída necessária for atingida, a válvula de enchimento fará um ciclo para manter a amperagem necessária. Quando o umidóstato detecta a umidade adicional no ar, a demanda por umidade começa a cair. À medida que a demanda cai, a saída modula para baixo diminuindo a amperagem e, portanto, o fluxo de vapor.

NOTA: Este produto está disponível com o Armstrong Temp-R-Drain, um dispositivo que mistura condensado quente e água fria para manter uma temperatura de saída de drenagem adequada para drenagem diretamente para qualquer sistema de encanamento. Entre em contato com os representantes de fábrica da Armstrong para obter mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única16233
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de produtosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado