Publicar produtos
Humidifier, Series GFH/GFHE Gas-Fired HumidiClean

Humidifier, Series GFH/GFHE Gas-Fired HumidiClean

Traduzido por Google,
Como funciona o HumidiClean™ a gás da Armstrong
Quando há uma solicitação de umidade, a verificação de segurança de pré-combustão confirma que o pressostato do duto, o umidóstato de limite alto do duto e os circuitos de controle de nível de líquido estão satisfeitos. O microprocessador então sinaliza ao ventilador para ligar, e o interruptor de pressão do ventilador do umidificador detecta o movimento do ar.

A unidade então sinaliza ao módulo de controle de ignição para realizar um ciclo de purga. O acendedor de superfície quente acende e, após atingir a temperatura, a válvula de gás se abre e ocorre a ignição do gás. A haste de detecção de chama detecta a presença da chama e a combustão está em andamento. O umidificador aceita um sinal de controle de 0-10 Vdc e fornece uma saída proporcional em resposta.
  • Usa gás natural ou propano para operação econômica
  • Aparelho a gás de categoria I/III
  • Economia de custos de energia em comparação com umidificadores elétricos
  • Ampla gama de saídas de umidade para cobrir uma variedade de aplicações
  • Controle modulado da saída de vapor
  • Relação de abertura de saída de vapor de até 30:1
  • Queimador infravermelho de baixo NOx
  • 82% de classificação de eficiência
  • Tecnologia de leito iônico para reduzir a limpeza e manutenção


Características de segurança
  • O pressostato detecta o movimento do ar no soprador e a contrapressão na unidade
  • O módulo de controle de ignição monitora a combustão da unidade
  • A haste de detecção de chama detecta a chama durante a combustão
  • O controle de nível de líquido evita uma condição de pouca água
  • A sonda de nível baixo do tanque fornece redundância para evitar condições de pouca água
  • A detecção de temperatura excessiva da pilha evita o superaquecimento
  • O isolamento do tanque proíbe o acesso à superfície do tanque quente
  • O dreno no final da temporada elimina a água parada durante os períodos sem demanda


NOTA: Este produto está disponível com o Armstrong Temp-R-Drain, um dispositivo que mistura condensado quente e água fria para manter uma temperatura de saída de drenagem adequada para drenagem diretamente para qualquer sistema de encanamento. Entre em contato com os representantes de fábrica da Armstrong para obter mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única16731
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de produtosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado