Publicar produtos
Humidifier, Stainless Steel, Series 1000

Humidifier, Stainless Steel, Series 1000

Traduzido por Google,
O umidificador de aço inoxidável Armstrong Series 1000 é a escolha ideal para ambientes sensíveis onde água pura desmineralizada, deionizada ou destilada é usada para gerar vapor limpo.
  • Ameaça de corrosão reduzida. Como a Armstrong usa aço inoxidável para todas as peças molhadas, a Série 1000 evita problemas causados por corrosão e subsequente transporte de subprodutos de corrosão.
  • Sem condensação por radiação. A válvula de medição interna tipo plugue é parte integrante do separador de vapor e é completamente revestida de vapor para evitar condensação por radiação. Além disso, o coletor de distribuição de vapor com camisa de vapor envolve completamente o tubo de distribuição com vapor à pressão de alimentação, reduzindo ainda mais a condensação devido à perda de radiação.
  • Silenciamento eficaz. Graças a uma câmara de secagem que é revestida pela câmara de separação e preenchida com um meio silenciador de aço inoxidável, a maior parte do ruído do vapor que escapa é absorvida.
  • Descarga de vapor seco. O vapor que entra na câmara de secagem está à temperatura de fornecimento e essencialmente à pressão atmosférica, de modo que qualquer névoa remanescente é reevaporada.
  • Separação máxima. O defletor interno condiciona o vapor, forçando-o a fazer duas voltas de 180°, garantindo uma ótima redução de velocidade e máxima separação.
  • Drenagem confiável de balde invertido. Com apenas duas partes móveis, o purgador de balde invertido confiável e com economia de energia fornece drenagem confiável com um design que permite a abertura de falhas - importante no serviço de extremidade aberta
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21166
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de produtosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado