Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
artek/products/2fc055c7-0689-4f46-bd69-c1aaf8ca8f46
Início
Categorias
Mobiliário
Poltronas
ARMCHAIR-26
Disponível em Estados Unidos
Artek
Seguir
ARMCHAIR-26
Traduzido por Google,
Vista original
Designer: Alvar Aalto Ano: 1932 Estrutura em tubo de aço, pintado de preto (mate) Assento em contraplacado de bétula prensado, lacado a preto.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
26
Familia de producto
Furniture
Grupo de produtos
Chair
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-05-04
Número de edição
1
Altura (mm)
770
Largura (mm)
610
Profundidade (mm)
680
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.artek.fi/products/armchairs/400
Descrição técnica
http://www.artek.fi/inc/download.php?file=ad070ee0166711d4d5db543900d32cd5.pdf&filename=26.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Polido
Material secundário
Aço
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Poltronas
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Uniclass 2015 Código
Pr_40_50_12_26
Uniclass 2015 Descrição
Easy chairs
Código CSI MasterFormat 2014
12 52 19
Título CSI MasterFormat 2014
Upholstered Seating
Número OmniClass
23-21 23 13
Título Omniclass
Residential Seating
Código CSI UniFormat II
E20
Título CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Produtos parecidos
Fritz Hansen
Fri™ JH5 Lounge Chair
4.5
(
145
)
Descarregar
Ethnicraft
Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm
Descarregar
COR Sitzmöbel
Kagu Easy Chair
Descarregar
BRDR. Krüger
HB Lounge chair
Descarregar
COR Sitzmöbel
Elm Easy Chair
4.9
(
9
)
Descarregar
Fritz Hansen
VIA57™ BI01 Lounge chair
4.3
(
23
)
Descarregar