Publicar produtos
ARMCHAIR 400
ARMCHAIR 400
ARMCHAIR 400
ARMCHAIR 400
    Artek

    ARMCHAIR 400

    Traduzido por Google,
    Designer: Alvar Aalto Ano: 1936 Apoios de braços, bétula lacada natural ou lacado preto Assento com molas zig-zag, espuma de poliuretano e enchimento de poliéster Encosto com espuma de poliuretano e enchimento de poliéster Estofado com tecido ou couro
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única400
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)770
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEasy chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS