Publicar produtos
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
    ASAŞ

    ASAŞ Composite Panel

    Traduzido por Google,

    A ASAŞ, pioneira no setor desde 1990, orgulha-se de ser pioneira ao fundar a primeira unidade de produção de painéis compostos na Turquia em 2006. Os produtos de painéis compostos da ASAŞ são os primeiros e líderes do setor, graças às suas diversas opções de design e cores, aos mais altos padrões de qualidade, à durabilidade, à fácil processabilidade, ao acabamento suave, à leveza e à ampla gama de produtos. Eles estão entre os produtos mais procurados pelos setores de construção, decoração, mobiliário e publicidade.

    A unidade de produção de painéis compostos opera com 4 linhas e tem capacidade para produzir 7.500.000 m² de painéis compostos de alumínio. As chapas de alumínio pintadas utilizadas na produção de painéis compostos de alumínio são produzidas de acordo com as necessidades e expectativas de nossos clientes em nossa Unidade de Produção de Produtos Laminados Planos ASAŞ, fundada em 2014. Graças à nossa alta tecnologia, podemos produzir tanto painéis compostos de alumínio com diversas dimensões e cores, preenchidos com polietileno de baixa densidade, quanto painéis compostos personalizados não inflamáveis, preenchidos com hidróxido de alumínio. Todos os produtos são testados em laboratórios com os equipamentos mais modernos por engenheiros de qualidade e entregues aos nossos clientes somente após atender aos padrões internacionais de qualidade.

    Especificação
    • Profile Width 90 mm

      Wall Thickness 1,8 / 2 mm

      Composite Panel Width 4 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaasas-composite-panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVD coating
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha