Publicar produtos
ASAŞ Curtain Wall R50
ASAŞ Curtain Wall R50
ASAŞ Curtain Wall R50
ASAŞ Curtain Wall R50
    ASAŞ

    ASAŞ Curtain Wall R50

    Traduzido por Google,

    O Sistema de Fachada R50 envolve os sistemas de fachada com tampa, semiclandesa, estrutural de silício e reforçado com aço. No caso de usar fachada com laje, permite construir uma faixa sem a necessidade de revestimento extra. Pode ser usado em edifícios baixos ou altos. Ele fornece uma aparência de vidro ininterrupta com a opção de usar como fachada de silício estrutural e atende às expectativas estéticas. O sistema permite que a faixa oculta abra para fora. Faixas ocultas de abertura paralela podem ser construídas com este sistema de acordo com o desejo do usuário.

    Especificação
    • Technical Properties

      Profile Width: 50 mm

      Mullion Depths: min. 80 mm - max. 290 mm

      Transom Depths: min. 30 mm - max. 146 mm

      Wall Thickness: 1,6 / 1,8 / 2 / 2,2 / 2,5 / 3 mm

      With Cape Profile Max. Glass Thickness: 42 mm

      With Structural Cells Max. Glass Thickness: 37 mm

      Thermal Insulation Bar: 14,8 mm

      Application Options

      Facade With Cap

      Structural Glazing System

      Two Side System

      Outward Opening Hidden Vent

      Parallel Opening Hidden Vent

      Steel Reinforcement System

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaasas-curtain-wall-r50
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina