Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Medium Stile - Bi-Part
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Medium Stile - Bi-Part

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Medium Stile - Bi-Part

    Traduzido por Google,

    O ASSA ABLOY Resilience R104 é um produto premium que oferece painéis de porta de estilo médio e estreito, um sistema inovador de envidraçamento seco, pressão de projeto de 80 PSF e classificação de impacto de mísseis para instalações essenciais da Categoria E, atendendo a todos os seus requisitos de porta de furacão. Com uma estética agradável e um desbloqueio de ponto único por painel operável para cumprir o Código de Segurança da Vida NFPA 101, e disponibilidade em configurações de Categoria D e Categoria E, o ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 é a escolha definitiva para portas automáticas resistentes a furacões.


    Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

    Especificação
    • 80 PSF Design Pressure.
      Max overall frame width: 16’ bi-part.
      Max overall frame height: 104”.
      State of Florida approval.
      Miami Date approval (pending).
      Full Dry Glazed System.
      Medium Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code. 
      Category D Configuration.
      Category E Configuration option for essential facilities.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSL500-Resilience-R104-Medium-BiPart
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances