Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Protect
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Protect
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Protect

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Protect

    Traduzido por Google,

    ASSA ABLOY SL500 Protect sistema de portas deslizantes para maior proteção

    Se sua empresa estiver localizada em uma vitrine pública, às vezes você pode se sentir bastante vulnerável. Sem a proteção adicional de estar situado dentro de um edifício maior, você é sua única linha de defesa. É por isso que o ASSA ABLOY SL500 Protect aumentou as medidas de segurança para aumentar a proteção do seu sistema de entrada. A tecnologia certificada de resistência a roubos de nível RC2 ajuda a porta a lutar arduamente contra possíveis criminosos. Uma fechadura cilíndrica da UE fornece um obstáculo adicional, pois possui um sistema de defesa interno robusto e sofisticado. O ASSA ABLOY SL500 Protect é uma solução de entrada ideal para retalho, hotelaria ou escritórios.

    Seguro e sustentável
    Duas preocupações fundamentais para qualquer negócio são a segurança e a sustentabilidade. O ASSA ABLOY SL500 Protect atende a ambos os campos por estar em conformidade com o requisito de segurança EN 16005, ao mesmo tempo em que oferece recursos sustentáveis. Opções inovadoras como a tecnologia TightSeal com escovas para uma vedação ainda mais apertada e o sensor Eco Convenience para monitorar o uso de energia também ajudam o seu sistema de porta automática a se tornar uma máquina verde.

    Ficar conectado
    O ASSA ABLOY SL500 Protect é mais do que o novo guarda-costas da sua empresa. Possui recursos adicionais para ajudar sua empresa a funcionar com eficiência. Ele possui um seletor de modo operacional de tela sensível ao toque (OMS) e é habilitado para conectividade - o que significa que você pode realizar manutenção preventiva e serviço remoto do seu sistema de porta. Estar conectado também lhe dá a oportunidade de coletar dados, estatísticas e diagnósticos em sua solução de entrada em tempo real sempre que desejar.

    Arranjo
    Este sistema de portas deslizantes automáticas está disponível como sistema de portas deslizantes bipartidas ou simples com telas laterais. Vem completo com folha de porta, dispositivos de segurança e opções de controle de acesso.

    ASSA ABLOY SL500 Protect está disponível para montagem em parede e viga.

    Besam

    Especificação
    • Manufacturer:
      ASSA ABLOY Entrance Systems AB
      Lodjursgatan 10
      261 22 Landskrona, Sweden

      Models:
      ASSA ABLOY SL500 Protect Sliding Door System with Slim Frame Alu profile, third party certified according to EN1627 (RC2), with Single Left/Single Right/Bi-Parting door panels, complete with ASSA ABLOY SL500/SL500 SL(Slim) operator providing automated operation of the sliding door leaves with full retraction of the doors to maximize the clear open width.

      Dimensions:
      Frame Height (FH): XXXXmm (max 3200mm)
      Frame Width Single Door (FW): XXXXmm (900-3000mm)
      Frame Width Bi-parting Door (FW): XXXXmm (975-6000mm)
      Clear Opening Width (COW): FW-5mm
      Clear Opening Height (COH): FH-20mm

      Standard equipment:
      System: WALL MOUNTED
      TIGHTSEAL high performance draught excluder
      Frame finish: Aluminium or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL XXXX
      Glass type: 22 mm insulated glass, P4A, with double foil, TopN and argon
      ASSA ABLOY SL500/SL500 SL Operator including normal installation to comply with EN16005.
      Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.
      Emergency unit: EEU (electrical)
      Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE
      Integrated Air Curtain: YES or NO

      Activation and control system:
      An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.
      SC-XXX Combined direction and threshold presence detection entry activator.
      SC-XXX Combined direction and threshold presence detection exit activator.

      Safety device(s):
      Electronic monitored emergency opening unit.
      Automatic reversing.
      Monitored two way threshold presence safety system.

      Standard locking mechanism to fulfil EN1627 (RC2):
      Mechanical lock: Wilka schliesstechnik 1736, SKG 2 Stars Certificate with Euro cylinder.
      Electro Mechanical lock: Provided in the operator

      Maintenance:
      Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity
      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSL500_PROTECT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3200
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia