O sistema de porta de UTI sem contato de montagem em superfície ASSA ABLOY VersaMax 2.0 abre automaticamente para pacientes e funcionários com um batente ou placa de onda montada na parede, tornando-o ideal para ambientes de cuidados críticos. Fornecendo não apenas acesso conveniente a uma sala de UTI, ele reduz significativamente o contato com as maçanetas das portas para ajudar a reduzir o risco de propagação de doenças. A configuração de montagem em superfície é ideal para aplicações de retrofit onde o espaço é limitado. As portas de um e dois painéis montadas na superfície podem ser instaladas em uma abertura de porta existente e apresentam uma folha deslizante ativa e lateral de painel parcial. A tecnologia Flush Bolt-Free com patente pendente torna a quebra um processo simples. O InteGlass opcional também está disponível para sistemas de vidro eletrônico, perfeitamente integrado na porta e no cabeçalho da UTI ASSA ABLOY VersaMax 2.0 usando componentes listados pela UL. Pacotes com classificação de fumaça estão disponíveis com certificação UL1784.
Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.
ASSA ABLOY
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
Puerto Rico |
United States |